MAX4100
500MHz、低功耗运算放大器
Viewing:
产品详情
- 500MHz Unity-Gain Bandwidth (MAX4100)
- 200MHz -3dB Bandwidth (AVCL = 2V/V, MAX4101)
- 65MHz 0.1dB Gain Flatness (MAX4100)
- 250V/µs Slew Rate
- 0.06%/0.04° Differential Gain/Phase
- High Output Drive: 80mA
- Low Power: 5mA Supply Current
- Fast Settling Time:
- 18ns to 0.1%
- 35ns to 0.01%
应用
- 有源滤波器
- ADC缓冲器
- gamma相机
- 便携式仪表
- 超声
- 视频线缆驱动器
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论