MAX4090A
3V/5V、6dB视频缓冲器,具有同步头钳位和150nA关断电流
3V/5V、6dB视频缓冲器,具有同步头钳位和150nA关断电流
Viewing:
产品详情
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 输入同步头钳位
- 直流耦合输出
- 低功耗关断模式可将电源电流降至150nA
- 提供节省空间的SOT23、SC70和µDFN封装
MAX4090是一种3V/5V供电的6dB视频缓冲器,具有同步头箝位和低功耗关断模式,该芯片有SOT23及SC70两种封装。MAX4090设计用于驱动便携式视频设备中直流耦合的、150Ω背向端接视频负载,例如数码相机、便携式DVD播放机、便携式数字摄像机、PDA、带视频功能的蜂窝电话、便携式游戏机以及笔记本电脑等。输入钳位可以定位输出视频波形,使得MAX4090输出驱动器既可以采用直流耦合。
MAX4090采用2.7V至5.5V的单电源供电,只消耗6.5mA的电源电流。低功耗关断模式可将电源电流减小至150nA,这使MAX4090非常适合于低电压、电池供电的视频设备。
MAX4090提供微小的、6引脚SOT23、SC70和µDFN封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围和于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 数字便携式摄像机/电视/照相机
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式视频/游戏机/DVD播放器
- 便携式/平板显示器
- 视频蜂窝电话
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
视频运算放大器(运算放大器) 7 | ||
MAX4450 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出 |
MAX4380 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能 |
MAX4390 | 量产 | 超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能 |
MAX4389 | 量产 | 超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能 |
MAX4412 | 量产 | 低成本、低功耗、超小型、3V/5V、500MHz单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4414 | 量产 | 低功耗、+3V/+5V、400MHz单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4452 | 量产 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4090A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论