MAX399

量产

高精度、8通道/双4通道、低电压、CMOS模拟多路复用器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与行业标准DG408/DG409/DG508A/DG509A引脚兼容
  • 确保通道间导通电阻匹配(< 6Ω)
  • 低导通电阻(< 100Ω)
  • 信号范围内确保平坦的导通电阻(< 11Ω)
  • 确保低电荷注入(< 5pC)
  • +85°C时NO关断漏电流< 1nA
  • +85°C时COM关断漏电流< 2.5nA
  • ESD保护> 2000V
  • +3V至+15V单电源供电或±3V至±8V双极性电源供电
  • 低功耗(< 300µW)
  • 轨到轨信号处理
  • TTL/CMOS逻辑兼容
MAX399
高精度、8通道/双4通道、低电压、CMOS模拟多路复用器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX399的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论