MAX3984
不推荐用于新设计1Gbps至10Gbps预加重驱动器,具有接收均衡器
电缆驱动器,可有效降低8.5Gbps、10Gbps铜缆互连设备的抖动
Viewing:
产品详情
- 驱动长达10m的24 AWG电缆
- 驱动30in的FR-4
- 可选1000mVP-P或1200mVP-P差分输出摆幅
- 可选输出预加重
- 可选输入均衡
- LOS检测内建噪声抑制
- 传输关闭
- 可热插拔
MAX3984是具有接收均衡器的单通道预加重驱动器,工作于1Gbps至10.3Gbps。该器件为铜互联(如8.5Gbps光纤通道和10.3Gbps以太网)提供补偿,允许长达10m的24 AWG电缆。驱动器提供4种可选择预加重等级和可选输入均衡器,在10Gbps时可为长达10英寸的FR-4电路板材料提供补偿。
MAX3984还提供SFP兼容的信号丢失(LOS)检测和TX_DISABLE。可选输出摆率降低了EMI和功耗。MAX3984封装为无铅、3mm x 3mm、16引脚薄型QFN,工作于0°C至+85°C温度范围。
应用
- 10.3Gbps以太网
- 8.5Gbps光纤通道
- 有源电缆设备
- STM-64
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3984的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论