MAX3966
不推荐用于新设计LED驱动器、带有可编程预偏压
Viewing:
产品详情
- LED预偏置电压可编程
- +3V至+5.5V单电源供电
- 互补输出可降低电源噪声
- 调制电流可调
- 温度补偿可调
- 提供16引脚/24引脚QSOP封装或裸片
MAX3966是一款可编程LED驱动器,适用于数据速率高达266Mbps的光纤发送器。该电路包含一个具有可编程温度系数(tempco)的高速电流驱动器、LED预偏置电压调节和一个 VBB基准电压发生器。该电路支持PECL数据输入,采用+3V至+5.5V单电源供电。
MAX3966可将高达100mA的电流驱入典型的高速发光二极管。温度上升时,该器件的调制电流随着温度系数的增加而增大,该温度系数可在2500ppm/°C至12,000ppm/°C范围内编程设置。调制电流可使用单个外部电阻进行编程。
MAX3966的LED预偏置电压的可编程范围为400mV至925mV。预偏置电路产生峰值电流,可提高LED开关速度。
互补电流输出有助于维持恒定的电源电流,降低发射器模块产生的EMI和电源噪声。MAX3966提供裸片形式或采用16引脚和24引脚QSOP封装。
应用
- 155Mbps ATM
- 266Mbps光纤通道
- ESCON
- 高速以太网
- FDDI
- 多模LED发送器
参考资料
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3966的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论