MAX3930
10.7Gbps激光二极管驱动器
超低抖动、低功耗10.7Gbps激光器驱动器
Viewing:
产品详情
- Single +5V or -5.2V Power Supply
- 108mA Supply Current
- Operates to 10.7Gbps
- 50Ω On-Chip Input Termination Resistors
- Programmable Modulation Current to 100mA
- Programmable Laser Bias Current to 100mA
- 25ps Rise Time (MAX3930/MAX3932)
- Adjustable Pulse-Width Control
- Selectable Data Retiming Latch
- ESD Protection
- Internal Series Damping Resistor (MAX3931)
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 段再生器
- SONET OC-192和SDH STM-64
- 传输系统
- 高达10.7Gbps的光发送器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3930的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论