MAX3874
2.488Gbps/2.667Gbps时钟及数据恢复,带有限幅放大器
Viewing:
产品详情
- 2.488Gbps和2.667Gbps输入数据速率
- 数据提取无需参考时钟
- 超出ANSI、ITU和Bellcore SONET/SDH抖动规范要求
- 2.7mUIRMS生成抖动
- 10mVP-P输入灵敏度,无须门限调节
- 0.65UIP-P高频抖动容差
- ±170mV的输入门限调整范围
- 利用可选频率的参考时钟,具有时钟转换能力
- 提供串行环回输入,用于系统诊断测试
- 时钟失锁(/LOL)指示
- 小型的32引脚5mm x 5mm QFN封装
MAX3874为内置限幅放大器、紧凑的双速率时钟和数据恢复,适用于OC-48和支持FEC SONET/SDH的OC-48等应用。完全集成的锁相环(PLL)从串行NRZ数据输入恢复出同步时钟信号,无须采用外部参考时钟。接着输入数据由恢复后的时钟再定时,提供干净的数据输出。附加的串行输入(SLBI±)可用于系统环回诊断测试。另一种方式,可以在该输入连接一个参考时钟,以便在没有数据传输时,依然保持有效的时钟输出。芯片还包括一路时钟失锁(/LOL)输出。
MAX3874包括一个垂直门限控制,用于补偿DWDM传输系统中EDFA产生的光噪声。恢复后的数据和时钟均采用CML输出,每条线上都具有片内50Ω后端匹配电阻。此器件的抖动性能优于所有的SONET/SDH规范。MAX3874A是带有中心频率2.0212GHz的压控振荡器(VCO)的MAX3874。
MAX3874工作于+3.3V单电源,典型功耗为580mW。提供裸露底盘的32引脚5mm x 5mm薄型QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 接入网络
- 上/下路复用器
- 数字交叉连接
- DWDM传输系统
- SONET/SDH接收器和再生器
- SONET/SDH测试设备
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3874的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论