MAX3863
2.7Gbps激光驱动器,带有调制补偿
Viewing:
产品详情
- +3.3V单电源供电
- 58mA电源电流
- 工作速率达2.7Gbps (NRZ)
- 内置终端电阻
- 自动功率控制(APC)
- 恒定消光比补偿
- 可编程调制电流达80mA
- 可编程偏置电流达100mA
- 50ps典型上升/下降时间
- 脉宽调节电路
- 可选择的数据再定时锁存
- 失效检测器
- 符号密度监视器
- 电流监视器
- ESD保护
MAX3863用于2.7Gbps速率下激光二极管的直接调制。自动功率控制(APC)环路用于保持恒定的光功率。调制补偿使调制电流能够与偏置电流成比例地增加。在工作温度范围和有效使用期限内可保持消光比稳定。
激光驱动器可将激光二极管的振幅调制到80mA,典型(20%至80%)边缘速率为50ps,MAX3863可提供100mA的偏置电流。外部电阻用于设置激光器输出电平。
MAX3863带有可调节的脉宽控制功能,减小了激光器脉宽失真。器件的失效监视器输出用于指示APC环路是否能够维持平均光功率。
MAX3863可接收差分CML时钟和数据输入信号,内置50Ω终端电阻。提供时钟信号时,输入数据再定时锁存可用于抑制输入模板相关抖动。激光驱动器利用Maxim独有的第二代SiGe处理工艺制造。
应用
- 3.2Gbps数据通信
- 上/下路复用器
- 数字交叉连接
- 长程光发送器
- 段再生器
- SONET和SDH传输系统
- WDM传输系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3863的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论