MAX3841

不推荐用于新设计

12.5Gbps CML 2 x 2交叉点开关

低功耗、12.5Gbps、CML、2 x 2交叉开关IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高达12.5Gbps的工作速率
  • 确定性抖动小于10psP-P
  • 随机抖动小于0.7psRMS
  • 1.8V、2.5V和3.3V直流耦合CML I/O
  • 独立的输出关断控制
  • 4mm x 4mm薄型QFN封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • +3.3V内核供电
  • 215mW功耗(不包括端接电流)
MAX3841
12.5Gbps CML 2 x 2交叉点开关
MAX3841:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟产生与分配 2
MAX3840 不推荐用于新设计 +3.3V、2.7Gbps双路2 x 2交叉点开关
MAX3783 不推荐用于新设计 2.7Gbps双路复用器/缓冲器,带有环回
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3841EVKIT

MAX3841评估板

特性和优点

  • 直流耦合评估板
  • 独立的电源连接
  • 完全安装并经过测试
  • CML输入和输出采用SMA连接器
  • 附带校准传输线

产品详情

MAX3841直流耦合评估板(EV kit)简化了12.5Gbps CML 2 x 2交叉点开关MAX3841的评估。该评估板可以测试MAX3841的全部功能。对于MAX3841的所有CML输入和输出端口,评估板提供50Ω阻抗受控的传输线SMA连接器。评估板附带校准传输线。

MAX3841EVKIT
MAX3841评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3841的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览