MAX3805
10.7Gbps自适应接收均衡器
微小的10.7Gbps自适应均衡器,用于传输9.95Gbps至10.7Gbps PRBS数据时,可通过6 mil差分、FR-4电路板传输线达到30英寸(0.75m)的传输距离;通过RG-188a/U型同轴电缆达到8m的传输距离
产品详情
- 3mm x 3mm封装
- 在6mil FR-4上传输距离为30in (0.75m)
- 在同轴电缆上传输距离为24ft (8m)
- 自动接收均衡降低了通道损耗产生的ISI
- 高达10.7Gbps的NRZ数据工作范围
- 信号检测输出
- 输出使能控制
- 135mW功耗
- 终端直流耦合输入和输出可低至1.65V
- 差分或单端工作方式
- +3.3V核电源供电
MAX3805专为9.95Gbps至10.7Gbps的PRBS数据传输而设计,可以为6mil差分FR-4传输线提供30英寸(0.75m)的传输距离,为RG-188A/U型同轴电缆提供最长24ft (8m)的传输距离。MAX3805自适应均衡器降低了码间干扰,均衡后会有20ps残余抖动。内部反馈网络控制均衡器,自动匹配由频率决定的趋肤效应和电介质损耗。MAX3805提供LVCMOS兼容的输出使能和信号检测功能。
MAX3805的内部逻辑与I/O电路采用了独立的电源连接,允许电流模式逻辑(CML)输入和CML输出与隔离电源连接,独立于1.8V、2.5V或3.3V IC的直流耦合接口。MAX3805采用微型3mm x 3mm封装,功耗仅135mW。
应用
- 高速信号分配
- OC-192、10GbE串行模块
- OC-192、10GbE交换机和路由器
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3805的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论