MAX3711
过期125Mbps至3.125Gbps、集成限幅放大器/激光驱动器,带有双环路功率控制
激光自动校对模式改善生产质量与可靠性
Viewing:
产品详情
- 简化模块生产
- 单一温度模块测试
- 激光器自动校准模式
- 改善性能
- 集成APC环路(速率高达3.125Gbps)
- 集成ERC环路(速率高达2.7Gbps)
- 1.3mVP-P接收灵敏度
- 灵活设计
- LVDS、LVPECL及CML兼容高速I/O
- 可编程I/O极性
- 3线数字接口
- 高度安全、可靠设计
- 集成安全功能,带有故障屏蔽寄存器
- 支持SFP MSA和SFF-8472数字诊断
- 可在BMON引脚选择安装激光功率或偏置电流模拟监测器
MAX3711幅放大器和激光驱动器提供高集成度、低成本、高性能PMD解决方案。
低抖动激光二极管驱动器提供激光偏置电流的平均功率控制(APC),以及集成调制电流控制环路(消光比控制或ERC)。ERC省去了控制调制电流的温度查找表(LUT)。
低噪声限幅放大器支持最高的光信号检测灵敏度,具有可调节SD/LOS门限以及可编程输出电平。差分CML输出级带有摆率调节功能,适用于1.25Gbps工作。集成偏置电流监测器和Tx功率监测器,允许以低成本实现带有数字诊断功能的模块。
创新的自动校准模式支持低成本光纤模块设计,通过内部3线数字接口控制激光驱动器和限幅放大器工作,并允许与低成本控制器通信。
MAX3711采用小尺寸、4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,带有裸焊盘,-40°C至+95°C工作温度范围。
应用
- CPRI/OBSAI SFP/SFF接收器
- CWDM SFP接收器
- 以太网SFP/SFF接收器
- OC-3至OC-48 SFP/SFF接收器
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3711的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论