MAX3710
125Mbps至2.5Gbps、集成限幅放大器/突发模式激光驱动器,带有双环路功率控制
激光自动校准模式改进生产质量及可靠性
Viewing:
产品详情
- 简化模块生产
- 单一温度模块测试
- 激光器自动校准模式
- 改善ONU性能
- 集成APC和ERC环路
- 1.3mVP-P接收灵敏度
- 独立的激光驱动器供电(可关断Rogue ONU)
- 灵活设计
- LVDS、LVPECL及CML兼容高速I/O
- 可编程I/O极性
- 3线数字接口
- 高度安全、可靠设计
- 集成安全功能,带有故障屏蔽寄存器
- 支持SFP MSA和SFF-8472数字诊断
- 可在BMON引脚选择安装激光功率或偏置电流模拟监测器
MAX3710限幅放大器和突发模式激光驱动器提供高集成度、低成本、高性能PMD解决方案,用于GPON/EPON ONU模块设计,或直接安装到ONU电路板。
低抖动激光二极管驱动器提供突发模式下激光偏置电流的平均功率控制(APC),以及集成调制电流控制环路(消光比控制或ERC)。ERC省去了控制调制电流的温度查找表(LUT)。
低噪声限幅放大器支持最高的光信号检测灵敏度,具有可调节SD/LOS门限以及可编程输出电平。差分CML输出级带有摆率调节功能,适用于1.25Gbps EPON工作。集成偏置电流监测器、突发模式Tx功率监测器和数字激光功率监测器,允许以低成本实现新一代带有数字诊断功能的GPON和EPON模块。
创新的自动校准模式支持低成本光纤模块设计,通过内部3线数字接口控制激光驱动器和限幅放大器工作,并允许与低成本控制器通信。
MAX3710采用小尺寸、4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,带有裸焊盘,-40°C至+95°C工作温度范围。
应用
- BOSA板
- GPON/EPON ONU
参考资料
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3710的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论