MAX3701
2x蓝色激光器驱动器,带有采样/保持
2倍蓝色激光器驱动器,带有采样/保持,用于驱动共阴极激光器,适用于下一代高容量蓝光DVD
Viewing:
产品详情
- 用于共阴极蓝色激光器的读/写操作
- 0.9ns上升-下降时间
- 低噪声振荡器输出(1nA每
- 200mA最大输出驱动电流
- 无需外部有源器件
- 五档输出可编程
- 200MHz至600MHz的片内振荡器
- 单端CMOS高速输入
- 前置放大器及采样和保持功能,用于光功率控制
- CMOS/TTL控制接口
- 低电源电流
- 使能控制
MAX3701为激光驱动器,设计用于驱动一个共阴极激光器,适合于下一代高容量蓝色DVD应用。该器件包括一个可编程电流源,用于产生激光器偏置电流,以及四路可编程数据通道,用于设定写电流值。MAX3701还包括一个频率可编程和幅度可控的RF电流源。该RF源与偏置电流发生器一起,共同提供光盘读取波形。所有的可编程电流在内部累加,且可由单个使能引脚来禁止。提供互阻放大器和采样保持电路,与监测光电二极管一起,构成光功率控制(OPC)回路的一部分。
四路可编程输入的每一路可供出200mA的电流,且流入蓝色激光二极管的总输出电流限制为200mAP-P。四路快速开关通道接受单端CMOS,且能在最高400Mbps下进行写操作。RF电路发出200MHz至600MHz之间的输出信号。
MAX3701采用5mm x 5mm 32引脚薄型QFN封装。
应用
- 1倍率高容量蓝光DVD
- 2倍率高容量蓝光DVD
- 蓝色激光器
- 高密度光驱动器
参考资料
设计笔记 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3701的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论