MAX365
量产高精度、四路、SPST模拟开关
- 产品模型
- 5
产品详情
- 低导通电阻:典型值< 45Ω (最大值85Ω)
- 保证通道间导通电阻匹配度:< 2Ω
- 在整个模拟信号范围内保证导通电阻平坦:最大∆9Ω
- 保证极低的电荷注入:< 10pC
- 在+85°C时,保证关断通道漏电流漏电流< 4nA
- 采用方式3015.7时,保证ESD电压> 2000V
- 可单电源工作(+10V至+30V)或双极性电源工作(±4.5V至±20V)
- 兼容TTL/CMOS逻辑电平
- 具有处理轨到轨模拟信号的能力
MAX364/MAX365是精密的、四通道、单刀单掷(SPST)模拟开关。MAX364具有四路常闭(NC)开关,而MAX365具有四路常开(NO)开关。这两种器件都具有较低导通阻抗(小于85Ω),通道间匹配度保证在2Ω以内,并且在模拟信号范围内保持平坦(最大∆9Ω)。这两种器件还具有低漏电流(+25°C时小于500pA,+85°C时小于4nA)和快速切换(导通时间小于250ns,关断时间小于170ns)能力。
MAX364/MAX365采用Maxim公司最新改进的44V硅栅工艺制造。设计上的改进保证了这两种器件具有非常低的电荷注入(10pC)、低功耗(35µW)和超过2000V的静电放电(ESD)能力。同时,44V的最高击穿电压使这两种器件具有处理轨到轨模拟信号的能力。
这两种单片集成开关可采用单路正电源(+10V至+30V)工作或双极性电源(±4.5V至 ±20V)工作,具有CMOS逻辑电平输入和快速切换能力。CMOS输入可降低输入负载。
应用
- 电池供电系统
- 通信系统
- 引导与控制系统
- 平面显示器
- 军用无线装置
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX365CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX365CSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX365CSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX365ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX365ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX365的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论