MAX364

量产

高精度、四路、SPST模拟开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低导通电阻:典型值< 45Ω (最大值85Ω)
  • 保证通道间导通电阻匹配度:< 2Ω
  • 在整个模拟信号范围内保证导通电阻平坦:最大∆9Ω
  • 保证极低的电荷注入:< 10pC
  • 在+85°C时,保证关断通道漏电流漏电流< 4nA
  • 采用方式3015.7时,保证ESD电压> 2000V
  • 可单电源工作(+10V至+30V)或双极性电源工作(±4.5V至±20V)
  • 兼容TTL/CMOS逻辑电平
  • 具有处理轨到轨模拟信号的能力
MAX364
高精度、四路、SPST模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX364的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览