MAX36051

量产

DeepCover安全管理器,具有128字节无痕迹存储器

集成先进的物理安全机制的单芯片方案,可抵御物理和环境篡改事件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 128字节无痕迹存储器,可高速擦除
  • 带有关联基准的两个通用篡改检测比较器
  • 所有篡改检测采用锁存比较器
  • 自激振荡、32位历时计数器
  • 4线兼容接口
  • 可编程脉冲干扰滤波器
  • 片内可编程温度传感器
  • 系统电源监测器,用于检测电源攻击
  • 篡改中断输出
  • 集成CPU监控器
  • 备用电池控制器
  • 可编程超低功耗
    • +25°C下,电流为1.5µA (典型值)
  • 3.0V至3.6V单电源供电
MAX36051
DeepCover安全管理器,具有128字节无痕迹存储器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
安全管理器 1
DS3605 量产 DeepCover安全管理器,用于带有RTC和热敏篡改检测的NV SRAM控制
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX36051EVKIT

DeepCover安全管理器评估套件(MAX36051)

特性和优点

  • USB通信
  • 为VCCI和VBAT提供外部电源
  • 板载微控制器可生成4线命令
  • 原型设计区域
  • Windows XP®和Windows® 7兼容软件
  • USB HID接口
  • 图形用户界面(GUI)由单个.EXE文件组成
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

DeepCover®嵌入式安全解决方案将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全保护之下,从而提供非常安全的密钥存储。

DeepCover安全管理器(MAX36051)的评估套件(EV套件)为评估具有128字节非印刻内存的MAX36051提供了所需的硬件和软件(图形用户界面)。

该评估套件附带一个用于MAX36051+ IC的插座。该IC是一款4线兼容控制器,专门用于满足温度和电压监控要求,适用于个人计算机、USB闪存驱动器以及其他高度注重数据保护和安全的设备。该器件包含128字节非印刻内存、电池备用控制器、系统电源监视器、CPU监控器、温度传感器以及两个用于连接外部传感器、联锁装置或防篡改网格的篡改检测比较器输入。如果主电源发生故障,外部电池电源会自动接通,以保持篡改检测电路的有效状态。

 

应用

  • 游戏设备
  • 工业控制和监视
  • 彩票终端机
  • 个人计算机
  • 安全USB闪存驱动器

MAX36051EVKIT
DeepCover安全管理器评估套件(MAX36051)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX36051的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览