MAX36010

量产

安全监控器,带篡改检测和加密

小尺寸安全存储器,带高级安全保护

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗安全监控器支持高成效安全方案
    • 1024B电池备份NV SRAM,带高速擦除
    • 电池备份篡改电路和RTC
    • 低电流电池备份选项
    • 采用3.3V单电源供电
  • 安全特性有助于系统级保护
    • 篡改检测,带有快速擦除密匙/数据销毁功能
    • 发生篡改事件时销毁密钥
    • 硬件加速器,支持AES、RSA、ECDSA、DES、3DES、SHA-1、SHA-224和SHA-256
    • 硬件真随机数发生器
    • 温度和电压传感器,检测攻击
    • 2对外部传感器检测篡改
    • 篡改事件时间戳
    • NV SRAM数据加密传输
    • 唯一的128位序列号
  • 集成外设支持方便集成到应用
    • 可编程报警,带外部输出
    • CPU监控电路
    • SPI/I²C/UART接口
    • 多达4路通用I/O引脚
MAX36010
安全监控器,带篡改检测和加密
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX36010EVKIT

MAX36010, MAX36011评估套件

特性和优点

  • MAX36010安全监控器
  • 连接头上具有自毁输入,用于连接外部触发电路
  • 连接头上提供主机接口(SPI/I2C/UART/TPOUT/ALM),用于连接到外部处理器
  • USB 2.0 Mini-B接口
  • 4个GPIO,可通过连接头操作

产品详情

MAX36010评估套件(EV kit)提供评估MAX36010安全监控器能力的平台。评估套件提供通过SPI、I2C或UART连接主机处理器的接口,包括可操作的篡改传感器引脚,用于执行测试,以及评估MAX36010的性能。利用常见软件(例如PuTTY或UartAssist),PC即可成为主机处理器并连接到MAX36010。本文讨论设置步骤,并展示如何评估MAX36010。

应用

  • 电子签名
  • 游戏机
  • 网络安全
  • IP保护
  • 销售终端
  • 安全门禁控制
  • 安全设备及银行设备令牌
  • 智能家居的智能控制系统
  • 工业4.0智能工厂
  • 安全智能电网

MAX36010EVKIT
MAX36010, MAX36011评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX36010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览