MAX3544

多频段数字电视调谐器

无干扰、易于设计、性能最高的解决方案,支持全球范围的数字标准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 标准的IF架构确保杂散信号小于-70dBc
  • 集成RF跟踪滤波器
  • 集成IF带通滤波器
  • 覆盖全部频段(47MHz至862MHz)
  • 70dB镜频抑制
  • 4dB噪声系数
  • 快速锁定、低相位噪声PLL支持256QAM
  • 晶振和缓冲器/分频器用于驱动基带IC
  • 745mW功耗
MAX3544
多频段数字电视调谐器
MAX3544:原理框图/典型应用电路/引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX3543 多频段模拟和数字电视调谐器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX3544EVKIT

MAX3544评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX3544
  • 50Ω SMA连接器
  • 包含所有必要的外围元器件
  • 经过完全安装和测试
  • PC控制软件

产品详情

MAX3544评估板(EV kit)简化了MAX3544数字电视调谐器的测试与评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入和输出包含标准的50Ω SMA连接器,允许在测试平台上进行快速、简单的评估。

本文档提供了评估器件所需的设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板元件列表以及PCB的各层布线图。

应用

  • ATSC
  • DTMB/GB20600
  • DVB-C
  • DVB-T/DVB-T2

MAX3544EVKIT
MAX3544评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3544的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览