MAX3541
完备的一次变频电视调谐器
一次变频硅调谐器,用于接收数字和模拟电视信号
Viewing:
产品详情
- 低功耗:+3.3V供电时功耗仅为760mW (典型值)
- 集成跟踪滤波器
- 低噪声系数:4.9dB (典型值)
- 微型、7mm x 7mm、fcLGA无铅封装
- IF过载检测器控制RF可变增益放大器
- 采用I²C兼容的2线串口
MAX3541完备的一次变频电视调谐器专为模拟/数字陆地接收机和数字机顶盒设计。该电视调谐器采用+3.3V供电,功耗仅为760mW。
MAX3541能够将47MHz至68MHz、174MHz至230MHz以及470MHz至862MHz频带的PAL信号或DVB-C信号转换成36MHz中频(IF)信号。
MAX3541包括可变增益低噪声放大器(LNA)、多波段跟踪滤波器、谐波抑制混频器、低噪声IF放大器、IF功率检测器以及可变增益IF放大器。MAX3541还集成了单片VCO、谐振电路以及完整的频率合成器。这款高集成度器件实现了板级低功耗调谐器,无需考虑二次变频调谐器方案中的成本及功耗问题。
MAX3541工作于-40°C至+85°C温度范围,采用48引脚、无铅倒装芯片(fcLGA)封装。
应用
- 模拟/数字陆地接收机
- 数字机顶盒
- 电视
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX3540 | 完备的一次变频电视调谐器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3541的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论