MAX354
量产故障保护模拟多路复用器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 最大导通电阻:350Ω
- MAX358/MAX359和DG458/DG459经过改进的替代选择
- 与ADG508F/ADG509F引脚兼容
- 电源关闭时所有开关断开
- 开关在过压情况下关闭
- 输出钳位到电源轨以下1.5V
- +25°C时最大输入漏电流为0.5nA(+85°C时为5nA)
- 无需上电时序控制
- TTL和CMOS逻辑兼容性
MAX354/MAX355故障保护多路复用器采用串联N沟道、P沟道、N沟道结构,可保护器件在上电、关断和故障期间免受超出电源轨高达40V的过压状况影响。MAX354/MAX355还可以保护敏感电路元件免受接近或超出正常电源的电压的影响。
MAX354单路8通道多路复用器和MAX355双路4通道多路复用器可在采用4.5V至36V单电源或±4.5V至±18V双电源供电时保护模拟信号。这些多路复用器具有350Ω导通电阻,可用于解多路复用和多路复用。输入漏电流在+25°C时小于0.5nA,在+85°C时小于5nA。
所有数字输入的逻辑阈值为0.8V和2.4V,确保TTL和CMOS逻辑兼容,无需上拉电阻。确保先开后合式开关动作,功耗低于1.5mW。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 航空电子
- 数据采集
- 工业和过程控制
- 冗余/备用系统
- 信号路由
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX354CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX354CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX354CWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX354EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX354EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX354EWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX354EWE/GG8 | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX354MJE | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX354的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论