MAX3532
CATV上行驱动放大器
Viewing:
产品详情
- Single +5V Supply
- Output Level Ranges from Less than 8dBmV to 62dBmV, in 1dB Steps
- Gain Programmable in 1dB Steps
- 350mW Typical Power Dissipation
- Transmit-Disable Mode
- Two Shutdown Modes
应用
- 电缆调制解调器
- 有线电视机顶盒
- 线缆电话
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3532的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论