MAX3503

CATV上行放大器

业内唯一符合DOCSIS和EuroDOCSIS标准的3.3V上行放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.3V单电源供电
  • 精确的增益控制,53dB范围内±1dB精度
  • 增益可以0.5dB步长调整
  • 65MHz处谐波失真为-55dBc
  • 突发开/关瞬态极低
  • 高效率:34dBmV输出时182mW;发送禁止模式16mW
  • MAX3503
    CATV上行放大器
    pdp-image-unavailable
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 3
    MAX3514 CATV上行放大器
    MAX3505 CATV上行放大器
    MAX3507 CATV上行放大器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max3503的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览