MAX3396E

±15kV ESD保护、大电流驱动、双/四/八通道电平转换器,带有加速电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • VCC侧I/O线具有±15kV ESD保护
  • 双向电平转换无需方向引脚
  • VL_侧I/O和VCC_侧I/O具有10mA吸入/15mA源出电流能力
  • 摆率增强电路支持较大的容性负载和较小的外部上拉电阻
  • 保证6Mbps推挽/1Mbps开漏极数据速率
  • 宽电源电压范围:VL低至+1.2V,VCC低至+1.65V
  • 三态输出模式下具有超低电源电流(典型值3µA)
  • 低静态电流
  • 热关断保护
  • UCSP、TDFN和TQFN封装
MAX3396E
±15kV ESD保护、大电流驱动、双/四/八通道电平转换器,带有加速电路
MAX3394E、MAX3395E、MAX3396E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3396E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览