MAX3385E

±15kV ESD保护、3.0V至5.5V、低功耗、高达250kbps、真RS-232收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ESD Protection for RS-232 I/O Pins
    • ±15kV-Human Body Model
    • ±8kV-IEC 1000-4-2, Contact Discharge
    • ±15kV-IEC 1000-4-2, Air-Gap Discharge
  • Latchup Free
  • 300µA Supply Current
  • 1µA Low-Power Shutdown with Receivers Active
  • 250kbps Guaranteed Data Rate
  • 250µs Time to Exit Shutdown with 3-kilohm Load on V+
  • 6V/µs Guaranteed Slew Rate
  • Meets EIA/TIA-232 Specifications Down to 3.0V
MAX3385E
±15kV ESD保护、3.0V至5.5V、低功耗、高达250kbps、真RS-232收发器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3385E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论