MAX3376E
±15kV ESD保护、1µA、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装
业内尺寸最小的电平转换器
产品详情
- 保证的数据速率选项
- 230kbps
- 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +5.5V)
- 10Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
- 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +2.5V且+2.5V ≤ VL = VCC ≤ +3.3V)
- 双向电平转换(MAX3372E/MAX3373E与MAX3377E/MAX3378E)
- 工作电压VL低至+1.2V
- I/O VCC端线上±15kV ESD保护
- 三态输出模式下1µA极低电源电流
- 低静态电流(130µA典型)
- UCSP、TDFN、SOT23和TSSOP封装
- 热短路电路保护
MAX3372E–MAX3379E与MAX3390E–MAX3393E为±15kV ESD保护电平转换器,提供允许数据在多压系统中传输所需的电平转换。外部应用电压VCC和VL用来在器件任一端侧设置逻辑电平。器件VL端侧的低压逻辑信号在VCC端侧则转为高电压逻辑信号,反之亦然。 MAX3374E/MAX3375E/MAX3376E/MAX3379E和MAX3390E–MAX3393E为单向电平转换器,电平在任意单根数据线上单向转移数据(VL → VCC或VCC → VL)。MAX3372E/MAX3373E和MAX3377E/MAX3378E为双向电平转换器,利用基于传输门的设计(在完整数据资料中的图2)来允许任意单根数据线上的双向(VL → VCC)数据传输。MAX3372E–MAX3379E和MAX3390E–MAX3393E允许的VL范围为+1.2V至+5.5V; VCC范围为+1.65V至+5.5V,此系列的芯片理想用于低压ASIC/PLD与较高压系统间的数据传输。
所有MAX3372E–MAX3379E, MAX3390E–MAX3393E系列器件均具有三态输出模式,可将电源电流降到低于1µA;此系列器件还具有热短路电路保护、和强化保护VCC端侧外部信号路由的±15kV ESD保护。MAX3372E/MAX3377E保证230kbps数据速率;限摆率方案降低了所有器件中的EMI发射。MAX3373E–MAX3376E/MAX3378E/MAX3379E和MAX3390E–MAX3393E在整个规定的工作电压范围中,保证8Mbps数据速率。在特定的电压区域内,可达更高的数据速率。(参见完整数据资料中的Timing Characteristics表。)
MAX3372E–MAX3376E为双电平转换器,采用3 x 3 UCSP™封装、8引脚TDFN和8引脚SOT23封装;MAX3377E/MAX3378E/MAX3379E和MAX3390E–MAX3393E为四路电平转换器,采用3 x 4 UCSP封装、14引脚TDFN和14引脚TSSOP封装。
应用
- 蜂窝电话
- 手机架
- GPS
- 低成本串行接口
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- 智能读卡器
- null
- 电信设备
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3376e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论