MAX337

量产

16通道和双8通道、低泄漏、CMOS模拟多路复用器

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 导通电阻< 400Ω(最大值)
  • 转换时间< 500ns
  • 导通电阻匹配< 10Ω
  • +25°C时NO关断漏电流< 20pA
  • 3.5pC电荷注入
  • +4.5V至+30V单电源
  • ±4.5V至±20V双电源供电
  • 行业标准DG506/DG507的直接升级产品
  • 双向轨到轨信号处理
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • > 2000V ESD保护(方法3015.7)
MAX337
16通道和双8通道、低泄漏、CMOS模拟多路复用器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX337的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览