MAX335
量产串行控制的、8通道、SPST开关
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 8个独立控制的SPST开关
- SPI兼容型串行接口
- 接受±15V模拟摆幅
- 多个器件可采用菊花链方式连接
带有串行数字接口的MAX335模拟开关提供八个独立控制的单刀单掷(SPST)开关。所有开关在两个方向上的导电性能相同,并且导通电阻(100Ω>)在模拟信号范围内保持恒定。
这些CMOS开关可采用±4.5V至±20V范围内的电源连续运行,并处理轨到轨模拟信号。上电时,所有开关均断开,内部串行和并行移位寄存器重置为零。MAX335相当于两个DG211四通道开关,但由串行接口控制。
该接口与Motorola SPI接口标准兼容。作为移位寄存器,该串行接口可用于将数据(在DIN上)与时钟(SCLK)的上升沿同步锁定。移位寄存器的输出(DOUT)支持多个MAX335以菊花链方式连接。
应用
- 航空电子
- 网络
- 串行数据采集和过程控制
- 信号路由
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX335CNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX335CWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX335CWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX335ENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX335EUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX335EUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX335EWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX335EWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX335的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论