MAX328
量产超低泄漏、单端、单片、CMOS模拟多路复用器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 超低关断和导通漏电流:1pA(典型值)
- 双向操作(用作多路复用器或解复用器)
- TTL和CMOS逻辑兼容性
- 模拟信号范围包括电源轨
- 开关速度小于1.5µs
- 与DG508/DG509和MAX358/MAX359引脚兼容
- 防闩锁结构
MAX328/MA329均为单片CMOS模拟多路复用器。MAX328为单端1:8器件,MAX329为差分2:8器件。
这些多路复用器可提供尽可能低的导通和关断漏电流,从高源阻抗切换信号,只要多路复用器工作时连接到高输入阻抗运算放大器或A/D转换器。MAX328/MAX329是这些应用中常见的DG508/DG509的引脚兼容替代器件。
只需在每个输入上添加一个外部40kΩ电阻,MAX328/MAX329即可用作出色的容错多路复用器。电路具有低漏电流(+25°C时小于1pA)和2.5kΩ导通电阻,能够无限期地承受110V AC故障,同时保持正常信号的误差小于40nV(即1pA乘以40kΩ)。
无论采用10V至30V单电源还是±5V至±18V双电源供电,MAX328/MAX329均能正常工作。即使采用不平衡的电源电压组合(例如+12V和-5V或+5V和-15V),它们也能发挥出色的性能。低功耗(采用±15V电源时为1.9mW)适合在便携式应用中使用。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX328CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX328CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX328CWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX328EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX328ETE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX328ETE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX328EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX328EWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX328MWE/PR3+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX328MWE/PR3+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX328ETE+ | 量产 | |
MAX328ETE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX328的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论