MAX32621
不推荐用于新设计超低功耗Arm Cortex-M4,带有基于FPU的微控制器(MCU),带有2MB闪存和256KB SRAM
超低功耗Cortex-M4F,理想用于新兴可穿戴医疗/健身产品
- 产品模型
- 3
产品详情
- 用于可充电设备的高效微控制器
- 内部振荡器工作频率高达96MHz
- 浮点运算单元
- 存储器保护单元
- 2MB闪存存储器
- 256KB SRAM
- 8KB指令缓存
- 1.2V ±5%核电源电压
- 1.8V ±5% I/O和模拟电源电压
- 可选3.3V ±5% USB电源
- 微小、81焊球WLP封装,将电路板空间降至最小(3.9mm x 3.9 mm WLP,0.4 mm间距)
- 电源管理最大程度延长电池工作时间
- 从闪存执行代码时功耗为95μA/MHz
- 600nA低功耗(LP0)模式(RTC保持有效)
- 2.5μA超低功耗数据保持模式(LP1),5μs(典型值)快速唤醒至96MHz
- 外设管理单元(PMU)降低测量模式(LP2)下的功耗
- 最优外设组合,提高平台扩展性
- 三个SPI主机、四个UART、三个I²C主机和一个1-Wire主机
- 49个通用I/O引脚
- SPI引擎,以最小占位面积扩展内存
- 全速USB 2.0,内部收发器
- 16个脉冲序列引擎
- 四路输入、10位 Σ-Δ ADC,工作在7.8kS/s
- 信赖保护单元(TPU)保证IP和数据安全(仅限MAX32621)
- 可靠的硬件内部安全
- 高速模运算加速器(MAA)支持快速ECDSA
- AES-128, -192, -256硬件引擎
- RTC校准输出
- 硬件PRNG熵发生器
- 安全引导加载程序
DARWIN是一种全新品类的低功耗微控制器,专为迅猛发展的物联网(IoT)而生。该器件的智能性令人难以置信,拥有业界最大的存储器,以及可大规模扩展的存储器架构。得益于可穿戴级电源技术,器件可永远运行。器件也非常坚固,足以抵御最高级的网络攻击。DARWIN微控制器可运行您能想到的任何应用 — 其他微控制器则望尘莫及。
U系列微控制器非常适合注重功耗或性能的可穿戴和IoT应用。MAX32620/MAX32621具有Arm® Cortex®-M4 FPU CPU ,具有高效信号处理功能、超低功耗,简单易用。
灵活的电源模式、智能PMU、动态时钟和功率门控最大程度提高性能、降低各项应用的功耗。内部96MHz振荡器提供高性能,4MHz振荡器最大程度延长电池寿命,适合要求常电监测的应用。
提供多个SPI、UART、I2C、1-Wire®主机接口和USB接口。带可选参考的四输入、10位ADC能够监测外部传感器。
所有版本均提供硬件AES引擎。MAX32621提供信赖保护单元(TPU),带有用于快速ECDSA的模运算加速器(MAA)、硬件PRNG熵发生器以及安全引导加载程序。MAX32620L提供较小的1MB闪存。
该数据手册适用于版本C及更新版本。传统工作模式兼容版本A。

应用
- 健身监测器
- 便携式医疗设备
- 传感器集线器
- 运动手表
- 可穿戴医疗设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX32621ICQ+ | 100-TQFP_EP-14X14X1.0 | ||
MAX32621IWG+ | 81-WLCSP-N/A | ||
MAX32621IWG+T | 81-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 25, 2018 - 1779A DESIGN |
||
MAX32621ICQ+ | ||
MAX32621IWG+ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32621的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论