MAX32566
过期低功耗ARM Cortex-M4 FPU SOC,带非接触式收发器
集成非接触式接口和XiP Quad SPI的安全Cortex-M4F微控制器
产品详情
- 高效微控制器优化电池寿命
- 外部24MHz晶振支持96MHz系统时钟
- 高速就地执行SPI (SPIX)连接高达128MB外部闪存
- 128kB系统SRAM
- 可选择0/32/64/96/128kB电池备份存储器
- 可选择0/32/64/96/128kB加密存储器
- 多个32位一次可编程(OTP)存储器字
- 3.0V/3.3V单电源工作,带内部LDO
- 多模式、多标准RF射频
- 带内部收发器的ISO 14443型A/B和EMV兼容非接触式接口
- 安全特性有助于系统级保护
- 基于公钥的安全引导加载程序
- 对外部代码存储器进行实时AES加密和安全认证
- AES、DES、3DES和SHA硬件加速器
- 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECC
- 10线密码键盘控制器
- 硬件真随机数发生器
- 多达6个外部动态防篡改检测传感器对,具有独立的随机动态模板
- 快速擦除电池备份AES密钥
- 环境和微探针篡改检测器
- 电池备份实时时钟
- 最优外设组合,提高平台扩展性
- 2个ISO 7816 UART
- 3个UART
- 2个SPI/I2S端口
- 1个I
2C控制器 - USB 2.0全速器件,内置收发器
- 4个具有PWM能力的32位定时器
- 看门狗定时器和1个唤醒定时器
- 4路输入、9位SAR ADC,工作在4MS/s
- 多达59个通用I/O引脚
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的软件安全保护。
DeepCover安全微控制器(MAX32566)是安全、高成效方案,支持新一代移动支付安全防护设备。非接触式RF射频允许快速、可靠通信。
ARM® Cortex®-M4 FPU核心支持96MHz系统时钟。多种电源工作模式和动态时钟门控在最大程度降低功耗的同时保证必须的高性能。高速SPI总线支持高达128MB外部可加密闪存。内部128kB SRAM可加密,可由电池备份供电,支持安全、可靠存储。
多种安全特性形成安全加密边界,保护程序代码和数据。环境、微探针和用户可配置的外部动态温度传感器可触发系统级篡改响应,擦除密钥以及破坏内部和外部存储器,使其不可读。安全键盘控制器提供便利的用户接口,同时防止未经授权的访问。高速加密加速器和随机数发生器支持高安全性通信。
提供多个SPI、I2S、I2C、UART和ISO-7816 UART串行接口以及一个USB控制器/收发器。四个通用定时器支持PWM输出。集成四通道、9位4MS/s SAR ADC测量电池电压和其他外部信号。
应用
- 非接触式支付
- 电子商务
- 健身可穿戴设备
- IoT
- PCI终端
- 密码键盘
- 安全门禁控制
- 安全支付
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32566的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论