MAX324

量产

高精度、单电源、SPST模拟开关

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低导通电阻(RON),最大值60Ω(典型值33Ω)
  • 通道间RON匹配 < 2Ω
  • RON平坦度 < 6Ω(最大值)
  • 保证电荷注入 < 5pC
  • 单电源供电(+2.7V至+16V)
  • 低功耗 < 5µW
  • 整个温度范围内具有较低漏电流 < 2.5nA(+85°C时)
  • 快速切换:tON < 150ns,tOFF < 100ns
  • 保证先开后合式开关动作(仅限MAX325)
  • TTL/CMOS逻辑兼容
MAX324
高精度、单电源、SPST模拟开关
MAX323、MAX324、MAX325:引脚配置/功能框图/真值表
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX324的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览