MAX3231AE

±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP和WLP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 6 x 5晶片级封装(UCSP)和WLP封装
  • 对RS-232 I/O引脚提供ESD保护
    • ±15kV—IEC 1000-4-2气隙放电
    • ±8kV—IEC 1000-4-2接触放电
    • ±15kV—人体模型
  • 1µA低功耗AutoShutdown
  • 保证250kbps数据速率
  • 电源低至+3.1V时,仍然能够满足EIA/TIA-232规范要求
  • 电源为+2.5V时,提供RS-232兼容性能,支持单节锂离子电池供电
  • 0.1µF小电容
  • 逻辑电平可设置
MAX3231AE
±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP和WLP封装
MAX3230E、MAX3231E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3231AE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览