MAX31851
冷端补偿、1-Wire热电偶至数字转换器
高精度1-Wire热电偶至数字转换器IC,既节省设计投入又降低系统成本
Viewing:
产品详情
- 冷端补偿
- 14位、0.25°C温度分辨率
- 提供多种热电偶类型:MAX31850支持K、J、N、T和E型;MAX31851支持S和R型热电偶(参见完整数据资料中表1所示)
- 1-Wire接口(只读);可由接口供电(寄生供电模式)
- 检测热电偶对GND或VDD 短路
- 检测热电偶开路
MAX31850/MAX31851冷端补偿、1-Wire®热电偶至数字转换器对K、J、N、T、S、R或E型热电偶信号进行冷端补偿并将其转换成数字量。转换器的温度分辨率为0.25°C,最高温度读数为+1768°C,最低温度读数为-270°C;热电偶温度精度为8 LSB (2°C),温度范围为-200°C至+700°C。
器件通过1-Wire总线与主机微控制器通信,只需要一根数据线(及地)。器件可直接由数据线供电(“寄生供电”),省去了外部电源。
每个器件具有唯一的64位串号,允许多个器件在同一1-Wire总线上工作。因此,很容易利用一个微控制器(主机)控制分布在较大区域的多个热电偶。
四个位置地址输入,简化了器件与特定位置的映射。
应用
- 电器设备
- HVAC
- 工业
- 医疗
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字温度传感器 1 | ||
MAX31855 | 量产 | 冷端补偿热电偶至数字输出转换器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max31851的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论