MAX31331
推荐用于新设计超低功耗、I2C实时时钟和电源管理
65nA计时电流,支持任意负载规格的各种晶体、尺寸小巧、采用1.26mm x 1.66mm WLP封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超低功耗,运行时间更长
- 计时电流:65nA
- 计时电压范围:1.1V至5.5V
- 发生电源故障时自动切换到备用电源
- 提供用于外部超级电容或可充电电池的涓流充电器
- 尺寸小巧,BOM少
- 1.66mm x 1.26mm 12引脚WLP封装
- 3mm x 3mm 10引脚TDFN封装
- 无需外部负载电容
- 灵活易用
- 支持多种外部晶振(无需外部负载)
- 频率校正分辨率<0.5ppm
- 接口电压范围:1.62V至5.5V
- 提供增值功能以方便使用
- 使用专用引脚进行事件检测
- 提供各种事件的时间戳
- 低电池电压检测
- 1/128秒寄存器
- 警报和倒数计时器
- 32字节用户RAM
MAX31331超低功耗实时时钟(RTC)是一款计时器件,标称计时电流消耗为65nA,可延长电池续航时间。MAX31331支持多种32.768kHz晶振。该器件可以使用任意电容负载(CL)规格的晶体,可用晶体范围广泛。该器件通过I2C串行接口访问。
该器件还具有备用电源引脚(VBAT),在主电源(VCC)降至编程阈值电压和备用电源(VBAT)电压以下时,会自动切换至备用电源(VBAT)。
其他功能包括两个当日时间警报、中断输出、可编程方波输出、带时间戳的事件检测输入和串行总线超时机制。32字节的时间戳寄存器还充当RAM存储。该器件具有数字施密特触发器输入(DIN),可用于记录时间戳并/或在DIN信号的下降/上升沿生成中断。时钟/日历提供秒、分、时、日、月、年和日期信息。1/128秒寄存器可实现亚秒级时间戳分辨率。对于少于31天的月份,月底的日期会自动调整,包括针对闰年的更正。时钟以24小时/12小时制运行。
MAX31331采用无铅(Pb)/符合RoHS标准的12引脚、0.4mm间距1.66mm x 1.26mm WLP封装以及10引脚3mm x 3mm TDFN封装。
该器件支持-40°C至+85°C扩展温度范围。
应用
- 医疗
- 可穿戴设备
- 便携式仪表
- 远程信息处理
- 工业
- 物联网(IoT)
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX31331EWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX31331EWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX31331TETB+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX31331TETB+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX31331TETB+ | 量产 | |
MAX31331TETB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31331的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论