MAX31328

推荐用于新设计

±3.5ppm、I2C RTC,集成晶体谐振器和电源管理功能

基于晶体谐振器的超高精度温度补偿RTC,采用小型5mmx5mm LGA封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成晶体谐振器的高精度RTC可有效管理所有计时功能
    • 提供完整的时钟日历功能,包括秒、分、时、日、日期、月、年和世纪,闰年补偿可持续至2100年
    • 计时电池电流低至660nA
    • 在-40°C至85°C温度范围内,计时精度为±3.5ppm(±0.302秒/天)
    • 两个当日时间警报
    • 提供温度补偿可编程方波输出
    • 老化修正寄存器
    • 低电平有效RST输出/按钮复位去抖动输入
    • 数字温度传感器具有±3°C精度
    • 电源电压:+2.3V至+5.5V
  • 简单的串行接口可连接大多数微控制器
    • I2C 接口(400kHz)
  • 提供备用电池输入,以实现连续计时
  • 低功耗运行可延长备用电池运行时间
  • 3.3V电源供电
  • 工作温度范围:-40℃至85°C
  • 5mm x 5mm、10引脚LGA封装
MAX31328
±3.5ppm、I2C RTC,集成晶体谐振器和电源管理功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX31328SHLD

MAX31328评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX31328
  • +2.3V至+5.5V单电源供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX31328扩展板是一款装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX31328。MAX31328是一款低成本、超高精度、I2C实时时钟(RTC),集成温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体谐振器。该扩展板由单电源(来自USB或外部电源)供电。该器件采用电池输入,能够在器件的主电源中断时保持准确计时。通过集成晶体谐振器,提高了器件的长期精度,系统中无需使用外部晶振。该器件通过MAX32625 PICO板提供的I2C串行接口访问。

该扩展板提供评估MAX31328所需的硬件和软件用户界面(GUI)。它通过MAX32625 PICO板和Micro-USB电缆连接到PC。

 

应用

  • 全球定位系统
  • 电能计量IC
  • 服务器
  • 远程信息处理

MAX31328SHLD
MAX31328评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31328的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览