MAX31180
量产扩频晶振倍频器
理想用于需要精密中心频率,并对频率进行调制以降低EMI及谐波分量的应用
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 产生16MHz至134MHz扩频时钟
- 可选择1倍、2倍和4倍时钟倍率
- 中心扩频抖动
- 可选扩频调制幅度:±0.5%、±1.0%和±1.5%
- 扩频禁用模式
- 极低的逐周期抖动
- 输出为高阻的关断模式,
- 低功耗
- 3.0V至3.6V单电源供电
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 小尺寸8引脚µSOP封装
- MAX31180AUA/V+ Only)通过AEC-Q100认证
MAX31180是低抖动、基于晶体的时钟发生器,内部集成锁相环(PLL),产生16MHz至134MHz的扩频时钟输出。器件通过引脚设置时钟的倍率和抖动幅度。MAX31180提供扩频禁止模式和关断模式,以节省功耗。
应用
- 汽车
- 电缆调制解调器
- 蜂窝电话
- 计算机外设
- 复印机
- 娱乐
- PC
- 打印机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX31180AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX31180AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX31180AUA/V+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX31180AUA/V+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX31180AUA+ | 量产 | |
MAX31180AUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
时钟产生与分配 1 | ||
DS1080L | 量产 | 扩频晶振倍频器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max31180的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论