MAX30105
高灵敏度光传感器,用于烟雾检测应用
高灵敏度光传感器,用于烟雾检测应用
Viewing:
产品详情
- 高灵敏度光反射方案,检测较宽范围的粒子尺寸
- 微小、5.6mm × 3.3mm × 1.55mm、14引脚光模块
- 集成玻璃盖,实现最优、可靠的性能
- 超低功耗
- 可编程采样率和LED电流,节省功耗
- 超低待机电流(0.7µA,典型值)
- 可靠的运动伪影抑制
- 高SNR
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 能够在高环境水平下工作
- 优异的环境抑制能力
MAX30105为集成粒子检测模块。包括内部LED、光电检测器、光元件,以及带环境光抑制的低噪声电子电路。MAX30105提供完备的系统方案,简化消防报警灯烟雾检测应用的设计过程。得益于极小的尺寸,MAX30105也可用作移动和可穿戴设备的烟雾检测传感器。
MAX30105采用1.8V单电源工作,独立的5.0V电源用于内部LED,器件通过标准I2C兼容接口通信。可通过软件关断模块,待机电流为零,允许电源轨在全部时间保持供电。
利用Maxim的传感器,客户需要智能算法来检测相应的粒子。Maxim与Valor Inc通力协作,开发最新技术的算法,将MAX30105用于烟雾检测应用。关于许可证信息,请联系Valor公司:www.valorfiresafety.com/licensing/。
应用
- 烟雾报警器
- 楼宇自动化烟雾检测器
- 移动设备烟雾检测器
- 可穿戴设备烟雾检测器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
器件驱动器 1
3rd Party Solutions 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX30105的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论