MAX2825
2.4GHz/5GHz、单频和双频、802.11g/a RF收发器IC
产品详情
- 单频/双频工作
- MAX2825:2.4GHz至2.5GHz
- MAX2826:5.15GHz至5.35GHz
- MAX2827:2.4GHz至2.5GHz和5.15GHz至5.35GHz
- 两种工作模式(MAX2827)
- 802.11g (54Mbps 64-QAM OFDM和11Mbps CCK)
- 802.11a (54Mbps 64-QAM OFDM)
- 完整的RF收发器
- 54Mbps时接收器灵敏度-75dBm (802.11g)
- 40dB Rx边带抑制
- -36dB发射EVM
- 100kHz下具有-98dBc/Hz的低相位噪声
- 可编程基带低通滤波器
- 具有3线串行接口的集成PLL
- 94dB接收增益控制范围
- 200ns Rx I/Q直流建立时间
- 60dB动态范围接收RSSI
- 30dB发射功率控制范围
- Tx和Rx I/Q误差检测
- 数字Tx/Rx模式和增益控制
- +2.7V至+3.6V单电源
- 10µA低功耗关断模式
- 小尺寸56引脚TQFN封装(8mm x 8mm)
MAX2825/MAX2826/MAX2827单片RF收发器专为802.11 WLAN应用设计。MAX2825用于单频2.4GHz 802.11g (OFDM和CCK); MAX2826用于单频5GHz 802.11a (OFDM); MAX2827用于802.11a+g双频设备。这些芯片包含了所有实现RF发射、接收功能的电路,提供集成的接收通路、发射通路、VCO、频率合成器和基带控制接口。为了实现完整的RF前端方案,仅需要加入PA、RF开关、RF带通滤波器(BPF)、RF非平衡转换器及少数无源器件。
每款芯片的接收器和发射器公用一路内部滤波器,省去了外部SAW滤波器。基带滤波和Rx/Tx信号通路完全满足802.11a和802.11g IEEE®标准的要求。适合所有的802.11a/g OFDM数据速率(6Mbps、9Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps和54Mbps)及802.11g QPSK数据速率(1Mbps、2Mbps、5.5Mbps和11Mbps),提供所要求的灵敏度。MAX2825/MAX2826/MAX2827收发器采用小尺寸、56引脚、裸露焊盘的薄型QFN封装。
应用
- 2.4GHz 802.11b/g单频无线装置
- 2.4GHz/5GHz 802.11 a/b/g双频无线装置
- 5GHz 802.11a单频无线装置
参考资料
技术文章 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2825的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论