MAX2753

2.4GHz、单片压控振荡器,差分输出

首款2.4GHz VCO,差分输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Guaranteed Frequency Tuning Range: 2400MHz to 2500MHz
  • Compatible with Low-IF or Zero-IF Radio Architectures
  • Differential Outputs
  • On-Chip Tank Circuit
  • Internally Matched Output Buffer Amplifier
  • 1µA Shutdown Mode
  • +2.7V to +5.5V Supply Voltage Range
  • Miniature 8-Pin µMAX Package
MAX2753
2.4GHz、单片压控振荡器,差分输出
MAX2753:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2242 2.4GHz至2.5GHz线性功率放大器
低噪声放大器 1
MAX2644 量产 2.4GHz SiGe、高IP3低噪声放大器
提供单个输出的VCO 3
MAX2750 量产 2.4GHz单芯片压控振荡器
MAX2751 量产 2.4GHz单芯片压控振荡器
MAX2752 量产 2.4GHz单芯片压控振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2753的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览