MAX2740

集成GPS接收器及合成器

完备的GPS接收器,内置频率合成器。独特的频率规划使MAX2740还支持GLONASS

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • High Selectivity for Hostile Base Station Environments
  • Complete Antenna-to-Baseband Receiver Solution
  • > 100dB Total Receiver Gain Including All Filter Losses
  • > 50dB Automatic Gain Control (AGC) Range
  • Fully Balanced Topology for Minimum Spurious Responses
  • Low Phase Noise VCO for Carrier Phase Applications
  • Compatible with High-Performance Companion DSP
MAX2740
集成GPS接收器及合成器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

可靠性数据 1

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2654 1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器
低噪声放大器 2
MAX2641 量产 300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器
MAX2655 量产 1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2740EVKIT

MAX2740评估板

特性和优点

  • 差分基带输出
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • 所有信号端口都采用SMA连接器

产品详情

MAX2740评估套件(EV套件)简化了MAX2740 GPS接收器的测试。该套件可用于评估器件的LNA、混频器、可变增益放大器(VGA)、固定增益放大器、压控振荡器(VCO)和频率合成器。

该评估套件为所有信号输入和输出提供50Ω SMA连接器。为片内VCO提供基于变容二极管的储能电路,并通过片上锁相环(PLL)锁相。

MAX2740EVKIT
MAX2740评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2740的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览