MAX2668
微型低噪声放大器,用于HSPA/LTE
创新设计LNA,宽带、内置多项功能确保获得最优性能
Viewing:
产品详情
- 小外形:1mm x 1.5mm封装
- 超薄:0.55mm
- 低噪声系数
- MAX2668为1dB
- MAX2666为1.1dB
- 三级放大提供最佳的阻塞处理特性
- 电源电流低至3.8mA
- 较低的BOM成本
MAX2666/MAX2668系列低噪声放大器(LNA)适用于HSPA移动式手持设备。该系列LNA提供三种可编程增益,相比传统的两级放大LNA,具有优异的线性度和灵敏度指标。
MAX2666优化用于2100MHz至2200MHz频率范围(波段1、4和10),提供典型值为14.5dB的最大增益。
MAX2668优化用于850MHz至1000MHz频率范围(波段5、6和8),提供典型值为17dB的最大增益。
器件采用微型1mm x 1.5mm、6引脚超薄LGA封装。
应用
- HSPA/LTE前端模块
- HSPA/LTE前置放大器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2668的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论