MAX2664

VHF/UHF低噪声放大器

超小尺寸VHF和UHF LNA,有效提高TV和FM手机的接收灵敏度

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • UHF和VHF频率范围
    • MAX2664:470MHz至860MHz
    • MAX2665:75MHz至230MHz
  • 低噪声系数
    • MAX2664:1.2dB
    • MAX2665:1.1dB
  • 高增益:15dB
  • 零功率旁路模式
  • +2.4V至+3.5V单电源供电
  • 低电流:3.3mA
  • 小外形:0.8mm x 0.8mm
  • 超薄:0.64mm
MAX2664
VHF/UHF低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2664的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览