MAX2631
VHF至微波、+3V、通用放大器
Viewing:
产品详情
- Single +2.7V to +5.5V Operation
- Internally Biased (MAX2630/MAX2631)
- Adjustable Bias (MAX2632/MAX2633)
- 6.6mA Supply Current (insensitive to supplyvoltage)
- 1µA Shutdown Current (MAX2631/MAX2633)
- 3.7dB Noise Figure
- 13.4dB Gain
- Ultra-Small SOT Packages
应用
- 蜂窝电话
- 无绳电话
- 全球定位系统(GPS)
- ISM无线装置
- 陆地移动无线装置
- 个人通信系统(PCS)
- 机顶盒
- TV调谐器
- 无线局域网(WLAN)
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2631的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论