MAX2584A
完备的RF至基带接收器
高度集成的低成本电话理想方案,适合亚洲和南美市场
Viewing:
产品详情
MAX2584A是高度集成的RF至基带接收器,支持蜂窝频段应用,如CDMA和OFDM。MAX2584A包括LNA、混频器、基带滤波器、PLL、VGA以及RF VCO。这一完整的接收器省去了其它接收器所需的大多数外部元件,如IF SAW滤波器和VCO。
为了在最小电流下优化动态范围,MAX2584A可编程设置多个增益和线性度,每一种都针对最小电流进行优化,同时满足四个接收信号强度范围的灵敏度和线性度要求。
MAX2584A采用7mm x 7mm、48引脚倒装芯片(fcLGA)封装,工作在扩展级-40°C至+85°C温度范围。
应用
- IS-2000 1xEV、EV-DO和EV-DV
- IS-95 (CDMA)
- OFDM系统
参考资料
技术文章 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX2504A | 完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2584a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论