MAX2580

LTE小蜂窝MIMO收发器

最高级RF收发器集成和性能,既节省空间又加速上市时间

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持700MHz至2700MHz的所有LTE频带
  • 可选信道带宽:GSM、10MHz LTE、20MHz LTE
  • 全集成N分频合成器
  • JESD207基带数据并行接口
  • 包括所有抽样、插值和信道选择滤波器
  • 集成直流失调校准
  • 2% EVM
  • RSSI和AGC
  • 内置稳压器
  • 温度传感器
  • 4线SPI接口
MAX2580
LTE小蜂窝MIMO收发器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

可靠性数据 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2580的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览