MAX2500

完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA

高度集成的发送器是CDMA电话市场的理想方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的基带至天线双工系统方案
  • 低发射电流
  • 2.7V至3.3V单电源工作(不包括PA部分)
  • 内置RF PLL,具有完整的单片集成VCO
  • 集成了20dB量程的峰值功率检测器
  • 78dB增益控制范围
  • 兼容于3线SPI/MICROWIRE
  • 较低的Rx频带噪声
  • 内部PA匹配
  • 7mm x 7mm、48引脚LGA封装
  • MAX2500
    完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA
    MAX2500、MAX2502、MAX2503、MAX2504、MAX2504A、MAX2506、MAX2507:功能框图
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 1
    MAX2504A 完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max2500的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览