MAX24001

2.5Gbps、Tx突发模式激光收发器

高度集成的PON ONU收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.5Gbps限幅接收器
  • 集成APD偏置环路,具有过压和过流保护
  • 基于OMA的LOS检测
  • 1.25Gbps至2.5Gbps激光发送器
  • CML/LVPECL/HSTL/SSTL兼容输入
  • 开环或闭环偏置控制
  • 温度补偿IMOD控制
  • 高度可配置的激光安全系统
  • 发送TX_SD和屏蔽ONU检测
  • SFP MSA和SFF-8472数字诊断
  • 集成温度传感器
  • 省电睡眠模式
  • 外部DAC、ADC和PWM接口
MAX24001
2.5Gbps、Tx突发模式激光收发器
MAX24001: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max24001的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览