MAX2400

W-CDMA/W-TDD/TD-SCDMA零IF接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全单片直接转换接收器
  • 无需外部IF SAW + IF AGC + I/Q解调器
  • 符合所有的3GPP接收器标准规范,Eb/No具有至少3dB容限
  • 工作于+2.7V至+3.3V单电源
  • 超过90dB的RF+基带增益控制范围
  • 通道选择性超过40dB
  • 接收器电流消耗约为 ≈ 32mA
  • 片内集成DC偏移消除电路
  • 兼容各种CMOS逻辑电平
MAX2400
W-CDMA/W-TDD/TD-SCDMA零IF接收器
MAX2390、MAX2391、MAX2392、MAX2393:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2395 WCDMA准直接调制器,带有VGA和PA驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2400的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览