MAX2393
W-CDMA/W-TDD/TD-SCDMA零IF接收器
产品详情
- 完全单片直接转换接收器
- 无需外部IF SAW + IF AGC + I/Q解调器
- 符合所有的3GPP接收器标准规范,Eb/No具有至少3dB容限
- 工作于+2.7V至+3.3V单电源
- 超过90dB的RF+基带增益控制范围
- 通道选择性超过40dB
- 接收器电流消耗约为 ≈ 32mA
- 片内集成DC偏移消除电路
- 兼容各种CMOS逻辑电平
MAX2390-MAX2393/MAX2396/MAX2400 (统称为MAX2390系列)是完全集成的直接转换接收器芯片,适用于W-CDMA与TDSCDMA应用。
MAX2390系列接收器IC具有超过90dB的动态增益控制范围,以及以LNA输入为参考2.7dB的典型噪声系数。每个接收器均包含带有片内输出匹配和两级增益控制的超低电流、低噪声放大器(LNA)。零IF解调器具有差分电路拓扑结构,可使接收器输入端的LO泄漏最小。通道选择在集成片内低通滤波器的接收器基带部分完成。AGC选择具有超过50dB的增益控制范围。LO正交发生器通过二分频预定标器在片内完成。I/Q基带通道的DC偏移消除使用片内DC伺服环路完成。为在最短的时间内快速校正大的DC偏移瞬变,通过优化DC偏移消除电路的时间常数实现快速的建立时间。
MAX2390系列使用3线串行总线配置不同的接收器模式。同时包括一个/SHDN引脚,以实现器件完全关断。接收器采用先进的高频SiGe BiCMOS工艺制造。IC工作于+2.7V至+3.3V单电源,提供小型28引脚、无引线的QFN-EP封装(5mm x 5mm)。
应用
- IMT2000手机
- TD-SCDMA手机
- UMTS手机
- WCDMA频段II (PCS)手机
- WCDMA TDD手机
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX2395 | WCDMA准直接调制器,带有VGA和PA驱动器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2393的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论