MAX2386
CDMA + GPS LNA/混频器
产品详情
MAX2385/MAX2386 LNA/混频器IC是为CDMA/cdma2000® 1倍和GPS应用设备而设计的。MAX2385/MAX2386被优化于日本的832MHz至870MHz波段,同时也能配置为韩国/中国/美国的869MHz至894MHz波段。
为了获得最优的线性度和电流消耗,CDMA LNA具有四种增益状态。高增益LNA模式具有更小的电源电流,适合用于没有发送(Tx)信号的时候,高线性模式最大限度减小了交叉调制,将通话期间的大信号干扰减至最小。两种低增益模式以较低的电流提供较高的级联IIP3。最低增益状态下LNA被旁路,整个芯片仅消耗极低的4mA电源电流。这样就能够显著延长话机的待机时间,降低话机的总体电流消耗。
通过一只片外电阻的选择可以调整该器件的增益切换滞回,这个电阻将每种模式下的电流和线性设置在由用户选定的切换点。
GPS模式下,MAX2386的LNA提供较高增益,而MAX2385具有较低电流消耗和较低增益。MAX2385/MAX2386的CDMA通道相同。
MAX2385/MAX2386具备一个片内LO分频器,允许蜂窝和GPS模式共用一个VCO模块。片内LO缓冲器用来驱动Tx上变频器,进一步降低了系统的复杂性。
应用
- CDMA/cdma2000® 1倍率带有GPS的蜂窝电话
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX2338 | 三模/双模CDMA LNA/混频器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2386的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论